PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EVMFL8316G384MFMBDC24/DCK

Número de pieza:

Asco-EVMFL8316G384MFMBDC24/DCK

1/2 X 5/8 3NC STAINL1.7 /F W

especificaciones

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number318399-MF
Coil ClassF
Coil Number276007-006-K
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 5/8 3NC S.S. 1.7/F DC