ASCO™ IS8316B303MBDC24/DCD

Número de pieza:

Asco-IS8316B303MBDC24/DCD

1460,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 3/4 2 NC Brass 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325110
Coil ClassH
Coil Number298006-002-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 0.48/H DC