ASCO™ ISSC8316B303MBDC24/DC

Número de pieza:

Asco-ISSC8316B303MBDC24/DC

1534,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 7/32 2 NC Brass 20.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Kit Number325110
Coil ClassH
Coil Number298008-002
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.48 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/8 3NC BRASS 0.48/H DC