ASCO™ NF8327A609.220/50-60

Número de pieza:

Asco-NF8327A609.220/50-60

NF8327A609.220/50-60

especificaciones

Coil ClassH
Frequency50/60 Hz
Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Size1/2"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage220 AC
Wattage14.1 W