ASCO™ SC8401B101AC110/50

Número de pieza:

Asco-SC8401B101AC110/50

1180,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/4 4 Brass 17.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number314513
Coil ClassFB
Coil Number400127-225
Voltage & Frequency110 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.3/F AC