ASCO™ SC8401B101DC24/DC

Número de pieza:

Asco-SC8401B101DC24/DC

1121,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 9/32 3 NC Brass 6.1 /H W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number314513
Coil ClassFT
Coil Number400127-142
Min to Max Ambient Temperature0 - 135 °F
Orifice Size1/4 in
Voltage24 Volts DC
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.9/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionAny