ASCO™ SCB320B174.220/50

Número de pieza:

Asco-SCB320B174.220/50

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE - 3/2 UN - 1/4" (DN8) - ORIFICE: 2,4 - BRASS - RESILIENT: NBR - 16,7 W - COIL CLASS: F - IP65

especificaciones

Coil ClassFB
Frequency50 Hz
Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage220 AC
Wattage16.7 W