ASCO™ SU8263H200VDC24/DC

Número de pieza:

Asco-SU8263H200VDC24/DC

230,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 5/32 2NC BRASS 11.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-V
Coil ClassHT
Coil Number238912-006
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 11.6/H DC