especificaciones
| Material del cuerpo | Latón |
| Actuador de válvula | Eléctrico - mando directo |
| Función | 2 vías - 2/2 normalmente cerrada |
| Tubería/Orificio | |
| Tipo de orificio | |
| Presión máxima admisible (PS) | 16 bar |
| Temperatura del fluido | 0 °C +130 °C (FPM); 0 °C +140 °C (FFPM); -10 °C +90 °C (HNBR) |
| Viscosidad máxima | 3°E (~22 cSt o mm2/s) |
| Juntas | HNBR; FPM; FFPM |