Cuerpo de la válvula ASCO™ serie V710 Hydramotor

A partir del 30 de septiembre de 2024, el cuerpo de válvula serie V710 Hydramotor ya no estará disponible para la venta, y será reemplazado por el cuerpo de válvula ASCO 158 para actuadores motorizados o el actuador motorizado ASCO 159.

La documentación pertinente sigue disponible abajo.


características

  • Actuador ASCO™ serie AH2E Hydramotor al 30 de septiembre de 2024.