especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide; Pilotaje electro - neumático |
| Material del cuerpo | Plásticos técnicos |
| Medios | Aire, gas inerte |
| Tamaño de tubería/orificio | 1/8 "; M5 |
| Tipos de orificio | G ISO228/1-G BSPP |
| Función | 3 vías - 3/2 normalmente cerrada |
| Caudal | De 0,05-0,1 VC |
| Voltaje | 115 CA; 230 CA; 24 CC; 48 CC | 50/60 |
| Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo | Vacío a 150 PSIG |
| Entorno operativo | Interiores |
| Normas/regulaciones | IP65 |