Válvulas de control direccional AVENTICS™ serie 2005

La serie 2005 de AVENTICS es una línea de válvulas de control direccional y neumáticas diseñadas para una fácil instalación y configuración en una amplia gama de aplicaciones. Las válvulas modulares incorporan la flexibilidad de conexión que elimina el cableado interno. Además, tienen electrónica fieldbus y capacidad E/S, lo que admite una variedad de protocolos de red. Las válvulas son adecuadas para aplicaciones del automóvil, de embotellado, ciencias biológicas, estampación de metales y fabricación de neumáticos

especificaciones

Actuador de válvulaSolenoide - Piloto neumático
Tamaño de tubería/puerto1/8; 1/4; 6 mm; 8 mm
Tipos de puertoG ISO228/1-G BSPP; NPTF; a presión
Función4 vías - 5/3
CaudalDe 0,5 Cv a 1,0 Cv
Normas/regulacionesATEX Zona 2-22; CSA; IP65
Entorno operativoInterior, exterior, lavado a fondo
MediosAire, gas neutro; vacío