Válvulas de control direccional AVENTICS™ serie 2035
especificaciones
| Actuador de válvula | Solenoide - Piloto neumático |
| Tamaño de tubería/puerto | 1/2"; 3/8" |
| Tipos de puerto | G ISO228/1-G BSPP; NPTF |
| Función | 4 vías - 5/2; 4 vías - 5/3 - Centro cerrado; 4 vías - 5/3 - Centro abierto; 4 vías - 5/3 - Centro de presión |
| Caudal | Hasta 3,5 Cv |
| Normas/regulaciones | CSA, IP40 |
| Entorno operativo | Peligroso; interior |
| Medios | Aire, gas neutro; vacío |