Válvulas de clapet AVENTICS™ serie 227

La serie 227 de AVENTICS es una línea de válvulas de clapet diseñada para cilindros de simple efecto, fuelles neumáticos y manejo de material por vacío. Las válvulas de gran caudal son pilotadas electro-neumáticamente para aire comprimido y vacío y son ideales para aplicaciones en el automóvil, embotellado, sala de prensa, estampado de metales y fabricación de neumáticos.

especificaciones

Actuador de válvulaNeumáticao- Piloto electro-neumático - Piloto neumático, pedal manual
Tamaño de tubería/orificio1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2
Tipo de orificioNPTF o G
Función2/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente cerrada, 3/2 normalmente abierta (Pilotaje electrico-neumático)
Normas/regulacionescURus
Entorno operativoInterior, exterior
MediosAire, gas inerte