AVENTICS™ Series 511 (Talla 1)

AVENTICS serie 511 (Talla 1) ISO son válvulas de alta velocidad y trabajo pesado diseñadas para servicio general en todo tipo de automatización neumática. Las válvulas son conforme a la norma ISO 5599/2 para la intercambiabilidad de la unidad de válvula a la base. Están disponibles los modelos de solenoide directo y electroválvula de mando asistido. Son válvulas multifunción que emplean la tecnología patentada de corredera y manguito de AVENTICS para más confiabilidad y una vida útil extendida en entornos exigentes.

especificaciones

Actuador de válvulaPilotaje neumático - eléctrico - mando directo
Tamaño de tubo/puerto1/4 in; 3/8 in
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función4 vías - 5/2, 4 vías - 5/3, 4 vías - 5/3 - Centro cerrado, 4 vías - 5/3 - Centro abierto, 4 vías - 5/3 - Centro a presión
CaudalDe 1,0 VC a 2,0 VC
Normas/regulacionesCSA, IP65, ISO
Entorno operativoInterior, Exterior, lavado a fondo
MediosAire, gases neutros, vacío