AVENTICS™ Series 512 (Talla 2)

Las electroválvulas AVENTICS ISO de la serie 512 (Talla 2) son electroválvulas de gran velocidad para trabajos duros diseñadas para servicio general en todo tipo de automatización. Proporcionan una vida operativa líder en la industria y un rendimiento repetible y fiable en entornos hostiles. La serie 5599-2 cumple con el estándar ISO 5599/2 para la intercambiabilidad de la unidad de válvula a la base. Incorpora tecnología patentada de corredera y manguito que la hace ideal para las aplicaciones de máquinas de alta velocidad de ciclos que se encuentran en la industria de la automoción, sala de prensa y estampado y fabricación de neumáticos.

especificaciones

Actuador de válvulaPilotaje neumático - eléctrico - mando directo
Tamaño de tubo/puerto1/2"; 3/8"
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función4 vías - 5/2, 4 vías - 5/3, 4 vías - 5/3 - Centro cerrado, 4 vías - 5/3 - Centro abierto, 4 vías - 5/3 - Centro a presión
CaudalDe 2,0 VC a 6,0 VC
Normas/regulacionesCSA, IP65, ISO
Entorno operativoInterior, Exterior, lavado a fondo
MediosAire, gases neutros, vacío