PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ serie 513 (tamaño 3)

AVENTICS serie 513 (tamaño 3) es una línea de válvulas neumáticas de gran velocidad para trabajo pesado diseñadas para servicio general en una amplia variedad de aplicaciones de automatización. Las válvulas cumplen con la norma ISO 5599/2 para la intercambiabilidad de la unidad de válvula a la base. Las válvulas resistentes y multiusos utilizan el conjunto patentado de polea y manguito de AVENTICS para un rendimiento ultra confiable.

especificaciones

Actuador de válvulaPilotaje neumático, eléctrico- mando directo - con enclavamiento
Tamaño de tubo/puerto1/2 "; 3/4 "
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Función4 vías - 5/2, 4 vías - 5/3 - centro cerrado, 4 vías - 5/3 - centro abierto, 4 vías - 5/3 - centro a presión
CaudalDe 2,0 VC a 6,0 VC, de 1,73 a 5,19 Kv
Normas/regulacionesCSA, IP65, ISO
Entorno de funcionamientoInterior, Exterior, lavado a fondo
FluidosAire, gases neutros, vacío