Válvula proporcional SentronicHD serie 616 AVENTICS™

El modelo SentronicHD serie 161 de AVENTICS es una válvula de 3 vías de alta precisión con control digital y una amplia gama de funciones de diagnóstico. El software de adquisición de datos (DaS) que viene con la SentronicHD se puede utilizar para ajustar los parámetros de control de la válvula a una aplicación específica. La señal de mando, la señal de retorno y los parámetros de control se pueden ver en tiempo real y ajustar según sea necesario. La válvula SentronicHD se puede configurar para el control de doble bucle de variables del proceso como caudal, fuerza, velocidad, RPM y temperatura. La válvula es adecuada para los sistemas de suspensión neumática, equipos analíticos y de diagnóstico, biocombustibles y aplicaciones de embotellado.

especificaciones

Función3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Actuador de válvulaProporcional
Material del cuerpoAluminio
Tamaño del orificio¼”
Tensión24 VCC
Frecuencia50/60 Hz
MediosAire, gases neutros, gas natural
Entorno operativoInteriores
Tipo de orificioG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Normas y regulacionesCE, EAC, IP65