Válvula de control de presión proporcional Serie 625 de AVENTICS™


especificaciones
| Función | 3 vías - 3/2 normalmente cerrada |
| Actuador de válvula | Bobinas proporcionales |
| Tipo de puerto | G – Rosca NPT o montaje en base |
| Tamaño del puerto | 1/8 in / 1/4 in / 1/2 in o 1 in |
| Rango de presión | Vacío hasta 50 bar/725 psi |
| Material del cuerpo | Latón, aluminio o acero inoxidable |
| Piezas inertes | Acero inoxidable, latón |
| Sellado | FKM y NBR |
| Voltaje | 24 VCC |
| Medios | Aire y gases inertes según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Normas y regulaciones | CE, UKCA, IP65, RoHs |