Filtros de aire serie 901 Delta Numatics™
Los filtros de la serie Delta son ideales para usar en muchas aplicaciones, entre ellas industriales, de procesos, médicas y de compresores.
especificaciones
| Especificaciones del filtro de partículas | Según ISO 12500 a 33,2 ppm de entrada (40 mg/m³) |
| Eficiencia de partículas sólidas | 97,50 % |
| Tamaño máximo de partícula sólida | 3 μm |
| Concentración máxima sólida | 1,0 mg/m³/(0,8375 ppm) |
| Trayectoria de caudal | Del exterior al interior del elemento |
| Especificaciones del filtro coalescente | Según ISO 12500 a 33,2 ppm de entrada (40 mg/m³) |
| Eficiencia coalescente | 95,00 % |
| Tamaño máximo de partícula sólida | 1,0 μm |
| Concentración sólida máxima | 2,8 mg/m³/(2,3 ppm) |
| Concentración máxima de aceite | 2,0 mg/m³/(1,66 ppm) |
| Trayectoria de caudal | Del interior al exterior del elemento |