Cilindros compactos Serie C AVENTICS™

La Serie C de AVENTICS es una línea sólida de cilindros neumáticos compactos diseñada para ajustarse a espacios reducidos. Un diseño de puerto mejorado permite aumentar los caudales y un tubo de perfil de aluminio de alta resistencia proporciona superficies de sellado libres de corrosión y una excelente resistencia a la abrasión. El diseño de bajo perfil del cilindro y el rango de opciones de montaje lo convierte en el cilindro ideal para aplicaciones de instrumentación analítica y de diagnóstico, del automóvil, de embotellado y de equipos de cocina comercial y lavandería.

especificaciones

Orificio3/4", 1-1/8", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
Entorno de operaciónCorrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
CarreraHasta 20" máx. (estándar)
Presión máxima de funcionamiento250 psi (aire)