Cilindros compactos AVENTICS™ CCI

Ver catálogo
Los cilindros AVENTICS serie CCI (ISO 21287) poseen una construcción innovadora y compacta, además de un diseño fácil de limpiar. La serie CCI (ISO 21287) es ideal para carreras largas y mayores requisitos para tiempos de ciclo optimizados y masas en movimiento. Los sensores pueden instalarse de manera fácil y rápida en todos los lados y en todas las longitudes de cilindro.

1 - 10 de 864 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Pistón magnético
Disponibilidad
Conexión de aire comprimido
Función del cilindro
Requisitos medioambientales
Industria
Max Stroke
Presión máxima de trabajo
Extensión de la fuerza del pistón
Retracción de la fuerza del pistón
Modificación de vástago del pistón
Rosca del vástago del pistón
Tipo de rosca de la varilla del pistón
Serie del producto
Raspador
Tipo de raspador
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R422001002

AVENTICS Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001002

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
16 mm5 mmamortiguación elásticapistón con magneto
67,86 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R422001003

AVENTICS Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001003

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
20 mm5 mmamortiguación elásticapistón con magneto
69,93 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R422001004

AVENTICS Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001004

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
25 mm5 mmamortiguación elásticapistón con magneto
78,19 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R422001005

AVENTICS Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001005

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
32 mm5 mmamortiguación elásticapistón con magneto
85,58 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R422001006

AVENTICS Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001006

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
40 mm5 mmamortiguación elásticapistón con magneto
113,79 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R422001007

AVENTICS Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001007

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
50 mm5 mmamortiguación elásticapistón con magneto
131,86 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R422001008

AVENTICS Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001008

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
63 mm5 mmamortiguación elásticapistón con magneto
162,36 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R422001009

AVENTICS Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001009

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
80 mm5 mmamortiguación elásticapistón con magneto
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R422001010

AVENTICS Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001010

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
100 mm5 mmamortiguación elásticapistón con magneto
266,83 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R422001012

AVENTICS Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI R422001012

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoPistón magnéticoDisponibilidad
16 mm10 mmamortiguación elásticapistón con magneto
68,56 US$
AÑADIR A LA LISTA