Cilindros redondos de acero inoxidable AVENTICS™ serie CSL-RD (ISO 6432)

Ver catálogo
El cilindro AVENTICS serie CSL-RD (ISO 6432) es un cilindro redondo, de acero inoxidable y configurable en tres diseños diferentes: estándar, higiénico y corto. La serie CSL-RD (ISO 6432) tiene un perfil liso y una rugosidad de superficie baja hecha de acero inoxidable, grasa NSF-H1 y juntas conforme con FDA aptos para contacto con alimentos. Además, los cilindros están certificados según el reglamento (EC) N.º 1935/2004.

1 - 10 de 594 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
Disponibilidad
Conexión de aire comprimido
Características del cilindro
Requisitos medioambientales
Industria
Pistón magnético
Max Stroke
Presión máxima de trabajo
Extensión de la fuerza del pistón
Retracción de la fuerza del pistón
Modificación de vástago del pistón
Rosca del vástago del pistón
Serie del producto
Tipo de raspador
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R412020398

AVENTICS Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R412020398

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
16 mm25 mmde efecto dobleamortiguación elástica
170,69 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020399

AVENTICS Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R412020399

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
16 mm50 mmde efecto dobleamortiguación elástica
171,62 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020400

AVENTICS Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R412020400

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
16 mm80 mmde efecto dobleamortiguación elástica
172,73 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020401

AVENTICS Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R412020401

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
16 mm100 mmde efecto dobleamortiguación elástica
173,46 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020402

AVENTICS Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R412020402

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
16 mm125 mmde efecto dobleamortiguación elástica
174,41 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020403

AVENTICS Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R412020403

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
16 mm160 mmde efecto dobleamortiguación elástica
175,69 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020404

AVENTICS Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R412020404

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
16 mm200 mmde efecto dobleamortiguación elástica
177,18 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020405

AVENTICS Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R412020405

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
16 mm250 mmde efecto dobleamortiguación elástica
179,03 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020406

AVENTICS Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R412020406

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
16 mm320 mmde efecto dobleamortiguación elástica
181,63 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020407

AVENTICS Acero inoxidable cilindro redondo, serie CSL-RD R412020407

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
16 mm400 mmde efecto dobleamortiguación elástica
184,61 US$
AÑADIR A LA LISTA