PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Cilindros de tirante Numatics™ serie E

A partir del 30 de septiembre de 2024, el cilindro de tirante de la serie E ya no estará disponible para la venta y será reemplazado por el cilindro TaskMaster AVENTICS TM5 o los cilindros AVENTICS serie A.

Las piezas de repuesto estarán disponibles hasta septiembre de 2027.

La documentación pertinente sigue disponible abajo.


características

  • El cuerpo de la válvula Hidramotor AVENTICS™ serie V710 a partir del 30 de septiembre de 2024.