Cilindros de varilla de unión AVENTICS™ serie ITS (ISO 15552)

Ver catálogo
Con frecuencia, se eligen los cilindros AVENTICS serie ITS (ISO 15552) cuando es necesario mover cargas extremadamente grandes de forma eficiente y bajo control con la conocida facilidad de manejo. Los cilindros serie ITS (ISO 15552) se configuran fácilmente según las necesidades de su aplicación.

1 - 10 de 509 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Amortiguamiento
Requisitos medioambientales
Disponibilidad
Conexión de aire comprimido
Características del cilindro
Función del cilindro
Industria
Pistón magnético
Max Stroke
Presión máxima de trabajo
Extensión de la fuerza del pistón
Retracción de la fuerza del pistón
Modificación de vástago del pistón
Rosca del vástago del pistón
Serie del producto
Raspador
Tipo de raspador
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R480627283

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R480627283

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoRequisitos medioambientalesDisponibilidad
160 mm25 mmamortiguación neumática regulableIndustry standard|ATEX optional
1185,19 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480627284

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R480627284

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoRequisitos medioambientalesDisponibilidad
160 mm50 mmamortiguación neumática regulableIndustry standard|ATEX optional
1214,81 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480627285

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R480627285

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoRequisitos medioambientalesDisponibilidad
160 mm80 mmamortiguación neumática regulableIndustry standard|ATEX optional
1250,39 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480627286

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R480627286

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoRequisitos medioambientalesDisponibilidad
160 mm100 mmamortiguación neumática regulableIndustry standard|ATEX optional
1274,11 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480627287

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R480627287

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoRequisitos medioambientalesDisponibilidad
160 mm125 mmamortiguación neumática regulableIndustry standard|ATEX optional
1303,74 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480627288

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R480627288

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoRequisitos medioambientalesDisponibilidad
160 mm160 mmamortiguación neumática regulableIndustry standard|ATEX optional
1345,20 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480627289

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R480627289

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoRequisitos medioambientalesDisponibilidad
160 mm200 mmamortiguación neumática regulableIndustry standard|ATEX optional
1392,63 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480627290

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R480627290

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoRequisitos medioambientalesDisponibilidad
160 mm250 mmamortiguación neumática regulableIndustry standard|ATEX optional
1451,90 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480627291

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R480627291

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoRequisitos medioambientalesDisponibilidad
160 mm320 mmamortiguación neumática regulableIndustry standard|ATEX optional
1534,88 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480627292

AVENTICS Cilindro de tirantes ISO 15552, Serie ITS R480627292

Tamaño del orificioLongitud de carreraAmortiguamientoRequisitos medioambientalesDisponibilidad
160 mm400 mmamortiguación neumática regulableIndustry standard|ATEX optional
1629,71 US$
AÑADIR A LA LISTA