Cilindros compactos serie KPZ de AVENTICS™

Ver catálogo
La serie KPZ de AVENTICS es un cilindro compacto basado en el estándar NFE 49 004 ampliamente utilizado. Ofrecen una gran variedad de variantes y son adecuados para una multitud de aplicaciones gracias a su tamaño.

Your selection:
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    5 mm
    10 mm
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    40 mm
    50 mm
    60 mm
    80 mm
    100 mm
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    Single-acting, retracted without pressure
    elastic cushioning
    G 1/8
    M5
    ATEX optional
    Industry standard
    piston with magnet
    10 bar
    12 N
    13 N
    25 N
    35 N
    43 N
    82 N
    94 N
    105 N
    115 N
    127 N
    185 N
    198 N
    215 N
    234 N
    284 N
    309 N
    472 N
    507 N
    749 N
    792 N
    953 N
    1155 N
    1237 N
    1882 N
    1964 N
    3062 N
    3167 N
    4733 N
    4948 N
    12 N
    13 N
    25 N
    35 N
    43 N
    79 N
    82 N
    95 N
    105 N
    127 N
    148 N
    198 N
    215 N
    260 N
    309 N
    435 N
    507 N
    720 N
    792 N
    1110 N
    1237 N
    1827 N
    1837 N
    1964 N
    2969 N
    3167 N
    4639 N
    4948 N
    non-rotating, biplane
    non-rotating, with front plate
    single
    M10
    M10x1,25
    M12
    M12x1,25
    M16
    M16x1,5
    M20x1,5
    M4
    M6
    M8
    Standard Industry Scraper
    External thread
    Internal thread
    1 - 10 de 525 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Tamaño del orificio
    Longitud de carrera
    Función del cilindro
    Amortiguamiento
    Disponibilidad
    Conexión de aire comprimido
    Requisitos medioambientales
    Industria
    Pistón magnético
    Max Stroke
    Presión máxima de trabajo
    Extensión de la fuerza del pistón
    Retracción de la fuerza del pistón
    Modificación de vástago del pistón
    Rosca del vástago del pistón
    Serie del producto
    Raspador
    Tipo de raspador
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0822390000

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie KPZ 0822390000

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    16 mm5 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    107,74 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0822390001

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie KPZ 0822390001

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    16 mm10 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    108,75 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0822390002

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie KPZ 0822390002

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    16 mm15 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    109,78 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0822390003

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie KPZ 0822390003

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    16 mm20 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    110,78 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0822390004

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie KPZ 0822390004

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    16 mm25 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    111,80 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0822390005

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie KPZ 0822390005

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    16 mm30 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    112,82 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0822390006

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie KPZ 0822390006

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    16 mm40 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    114,84 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0822390007

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie KPZ 0822390007

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    16 mm50 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    116,87 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0822390008

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie KPZ 0822390008

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    16 mm60 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    118,89 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0822390200

    AVENTICS Cilindro compacto, Serie KPZ 0822390200

    Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
    16 mm5 mmde efecto dobleamortiguación elástica
    107,74 US$
    AÑADIR A LA LISTA