PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas neumáticas montadas en línea Serie L2 de AVENTICS™

Comuníquese con ventas
Configurar
La línea de válvulas Serie L2 de AVENTICS ofrece velocidad y capacidad de caudal alto en un diseño compacto. Su cuerpo delgado de 1 pulgada es ideal para el montaje en línea. Las válvulas proporcionan una vida útil líder en la industria y brindan confiabilidad en entornos exigentes. La Serie L2 es adecuada para operaciones en máquinas con ciclos elevados, como las aplicaciones del automóvil, de embotellado, ciencias biológicas, salas de prensa y de fabricación de neumáticos.

especificaciones

Accionamiento de válvulaNeumático - pilotaje neumático, eléctrico - pilotaje neumático
MediosAire, gas inerte, vacío
Tamaño de tubería/puerto1/4"; 3/8"
Tipo de puertoG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Entorno de operaciónInterior