Cilindros sin varilla Serie MCR de AVENTICS™

La Serie MCR de AVENTICS es una línea de cilindros neumáticos sin varilla acoplados magnéticamente que son intercambiables con los productos de la competencia. Los cilindros están diseñados con un pistón y un carro que se acoplan usando imanes de tierras raras. La aplicación de presión al cilindro desde un extremo hace que el pistón recorra toda la longitud del tubo, lo que a su vez desplaza el carro. La Serie MCR es adecuada para aplicaciones de equipo analítico y de diagnóstico, del automóvil, de biocombustibles, de embotellado y equipo de cocina comercial.

especificaciones

Orificio12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm
Entorno de operaciónCorrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
CarreraHasta 2540 mm máx. (estándar)
Presión máxima de funcionamiento100 psi (aire)