Cilindros sin vástago serie RTC de AVENTICS™

Repuestos
Ver catálogo
Los cilindros sin vástago serie RTC de AVENTICS ofrecen una longitud de carrera optimizada en un tamaño compacto. La unidad única de guía /pistón de una pieza y forma de pistón ovalado son solo dos funciones características de los cilindros sin vástago serie RTC además de sus muchas opciones de equipo comunes. Están disponibles en cuatro variantes: como una versión básica, versiones de bolas, guía compacta y trabajo pesado para cargas grandes. Con diferentes resistencias clave, estos cubren un gran rango de movimientos y posiciones. Con lo que se ahorra espacio y se simplifica el diseño de la máquina. La variedad de aplicaciones abarca, entre otras características, diámetros de pistón de entre 16 mm y 80 mm y longitudes de carrera de hasta 9 900 mm. Los cilindros presentan una elevadísima precisión de repetición y cubren un rango amplio de velocidad entre 0,01 m/s y >20 m/s.

1 - 10 de 381 resultados de productos
Seleccionar columnas
Guía
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Conexión de aire comprimido
Disponibilidad
Amortiguamiento
Industria
Max Stroke
Serie del producto
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R480141454

AVENTICS Cilindros sin vástago, Serie RTC-BV R480141454

GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
guía integrada25 mm100 mmG 1/8
421,92 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480141455

AVENTICS Cilindros sin vástago, Serie RTC-BV R480141455

GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
guía integrada25 mm200 mmG 1/8
435,73 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480141456

AVENTICS Cilindros sin vástago, Serie RTC-BV R480141456

GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
guía integrada25 mm300 mmG 1/8
449,54 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480141457

AVENTICS Cilindros sin vástago, Serie RTC-BV R480141457

GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
guía integrada25 mm400 mmG 1/8
463,34 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480141458

AVENTICS Cilindros sin vástago, Serie RTC-BV R480141458

GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
guía integrada25 mm500 mmG 1/8
477,15 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480141459

AVENTICS Cilindros sin vástago, Serie RTC-BV R480141459

GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
guía integrada25 mm600 mmG 1/8
490,96 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480141460

AVENTICS Cilindros sin vástago, Serie RTC-BV R480141460

GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
guía integrada25 mm700 mmG 1/8
504,76 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480141461

AVENTICS Cilindros sin vástago, Serie RTC-BV R480141461

GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
guía integrada25 mm800 mmG 1/8
518,57 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480141462

AVENTICS Cilindros sin vástago, Serie RTC-BV R480141462

GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
guía integrada32 mm200 mmG 1/8
571,57 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480141463

AVENTICS Cilindros sin vástago, Serie RTC-BV R480141463

GuíaTamaño del orificioLongitud de carreraConexión de aire comprimidoDisponibilidad
guía integrada32 mm300 mmG 1/8
588,88 US$
AÑADIR A LA LISTA