AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP 0493871203
Número de pieza:
especificaciones
| Cable | con cable |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| Conexión eléctrica 1, tipo | Hembrilla |
| Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca | C/2 |
| Conexión eléctrica 1, número de polos | 48 polos |
| Salida de cable 1 | acodado |
| Salida de cable escuadra | 45° |
| Conexión eléctrica 2, tipo | extremos de cables abiertos |
| Conexión eléctrica 2, número de polos | 24 polos |
| Número de conductores | 25 |
| Blindaje | no blindado |
| Longitud del cable L | 10 m |
| Tipo de protección | IP69K |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Corriente, máx. | 3 A |
| Sección de conductor | 0.34 mm² |
| Cable-Ø | 9.2 mm |
| Peso | 1.994 kg |
| Material carcasa | Poliamida |
| Material recubrimiento de cable | Polivinilcloruro |
| Material cable sheath | Polyvinyl chloride |