AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP 0493871408

Número de pieza:

AVENTICS-0493871408

272,38 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-MP-FA-C/2-48-15000-PVC-OW-24

especificaciones

Cablecon cable
Tensión de servicio24 V DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaC/2
Conexión eléctrica 1, número de polos48 polos
Salida de cable 1acodado
Salida de cable escuadra45°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos24 polos
Número de conductores25
Blindajeno blindado
Longitud del cable L15 m
Tipo de protecciónIP69K
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Corriente, máx.3 A
Sección de conductor0.34 mm²
Cable-Ø9.2 mm
Peso2.84 kg
Material carcasaPoliamida
Material recubrimiento de cablePolivinilcloruro
Material cable sheathPolyvinyl chloride