AVENTICS™ Sistema de separadores modular 0496301706

Número de pieza:

AVENTICS-0496301706

168,33 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MSS-125-PTFE-NBR

especificaciones

Para seriePRA, TRB, CCL-IS
RascadorIndustria textil, Rascador resistente a químicos, Industria alimentaria, Industria química, Producción de azúcar
Ø del émbolo125 mm
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Material carcasaAluminio
Superficieanodizado
Junta de vástago de émboloCaucho de acrilnitrilo butadieno
Rascadorpolitetrafluoretileno