AVENTICS™ Sistema de separadores modular 0496303105

Número de pieza:

AVENTICS-0496303105

182,56 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MSS-125-MET-FPM

especificaciones

Para seriePRA, TRB, CCL-IS
Campo de aplicaciónIndustria química, Rascador de metal resistente al calor, Producción de azúcar, Producción de acero, Industria del automóvil, Industria maderera
Ø del émbolo125 mm
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.150 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Material carcasaAluminio
Superficieanodizado
Junta de vástago de émboloCaucho fluorado
RascadorLatón