AVENTICS™ Sistema de separadores modular 0496400607

Número de pieza:

AVENTICS-0496400607

164,81 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
MSS-080/100-MET-PUR

especificaciones

Para seriePRA, TRB, CCL-IS
RascadorIndustria química, Rascador de metal, Producción de azúcar, Producción de acero, Industria del automóvil, Industria maderera
Ø del émbolo80 mm, 100 mm
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Material carcasaAluminio
Superficieanodizado
Junta de vástago de émboloCaucho de acrilnitrilo butadieno
RascadorLatón