AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 0498317502

Número de pieza:

AVENTICS-0498317502

55,06 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CO1-FORM_BI-024DC-5,0W-22MM

especificaciones

Anchura de bobina22 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexión eléctr.ISO 6952
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Conexión eléctrica 2Enchufe
Conexión eléctricaForma B industria
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Consumo de potencia DC5 W
Peso0.051 kg