AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 0498322409

Número de pieza:

AVENTICS-0498322409

65,06 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CO1-FORM_A-230AC-16,0VA-30MM

especificaciones

Anchura de bobina30 mm
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexión eléctr.EN 175301-803, forma A
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Índice de compatibilidad33
Conexión eléctrica 2Enchufe
Número de polosDe 3 polos
Tensión de servicio AC230 V
Tensión de servicio AC230 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Tolerancia de tensión AC 60 Hz-10 % / +10 %
Capacidad de retención AC 50 Hz17 VA
Potenza di ritenuta AC 60 Hz14.5 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz30 VA
Potencia de conexión AC 60 Hz25 VA
Carcasaelastómero termoplástico