AVENTICS™ Bobina, Serie CO1 0498322506

Número de pieza:

AVENTICS-0498322506

53,20 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CO1-FORM_BI-230AC-8,0VA-22MM

especificaciones

Anchura de bobina22 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexión eléctr.ISO 6952
Tipo de protección según EN 60529IP65
Duración de conexión ED100 %
Conexión eléctrica 2Enchufe
Conexión eléctricaForma B industria
Tensión de servicio AC230 V
Tolerancia de tensión AC 50 Hz-10 % / +10 %
Capacidad de retención AC 50 Hz8 VA
Potencia de conexión AC 50 Hz10 VA
Peso0.054 kg