AVENTICS™ 2 x válvula distribuidora 3/2, Serie WV02 0820037026

Número de pieza:

AVENTICS-0820037026

262,27 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
WV02-3/2OO-024DC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación2x 3/2 NO/NO, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Caudal nominal Qn600 l/min
Presión de funcionamiento mín.2.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
Norma conexión eléctr.ISO 15217
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Anchura de bobina15 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo15 mm
Consumo de potencia DC2 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.12 ms
Tiempo de desconexión típ.24 ms
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C