AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie TC08, no encajando 0820060176

Número de pieza:

AVENTICS-0820060176

102,95 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
TC08-5/2XX-AS-024DC-E-FORM_C-SGL

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, con retorno por muelle/por aire interno
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Caudal nominal Qn800 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoISO 15217, forma C
Norma conexión eléctr.ISO 15217
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeexterior
Anchura de bobina15.6 mm
Anchura de válvula de pilotaje previo15 mm
Consumo de potencia DC2 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.14 ms
Tiempo de desconexión típ.17 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C