AVENTICS™ Sensor neumático, Serie SP1 0820212201

Número de pieza:

AVENTICS-0820212201

256,44 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SP1 40L/MIN

especificaciones

Posición de montajeIndiferente
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.6 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.40 µm
Caudal nominal Qn40 l/min
Precisión del punto de conmutación±0,2 mT
Tiempo de conmutación CON.12 ms
Tiempo de conmutación DESCON.25 ms
Peso0.015 kg
Material carcasaPoliamida