AVENTICS™ Generador de impulsos neumático 0820215115

Número de pieza:

AVENTICS-0820215115

495,73 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
50 L/MIN 1SEC

especificaciones

Desviación de tiempo máx.-15 %
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.40 µm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.0.1 mg/m³
Conexión de aire comprimido entradaM5
Caudal nominal Qn50 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.6 bar
Presión de pilotaje mín.2 bar
Presión de pilotaje máx.6 bar
Intervalo entre impulsos1 s
error de tiempo de ejecución±2,0
Peso0.177 kg