AVENTICS™ válvula distribuidora 3/2 de corredera manual, Serie ML 0820405001

Número de pieza:

AVENTICS-0820405001

66,51 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
3/2-SERIE ML-G1/4

especificaciones

Tipoválvula de corredera
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido 1G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1rosca exterior
Conexión de aire comprimido 2G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2rosca exterior
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Caudal Qn1300 l/min
Peso0.16 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno