AVENTICS™ Válvulas selectoras (OR) 0821000003

Número de pieza:

AVENTICS-0821000003

75,14 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NG6 (G1/4)

especificaciones

Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipoválvula de asiento
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Función lógicaVálvulas selectoras (OR)
Tipo de conexiónConexión tubo
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Caudal nominal Qn1550 l/min
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso0.12 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material casquillo roscadoAluminio, Acero, cromado