AVENTICS™ Unidad OR (O) 0821000005

Número de pieza:

AVENTICS-0821000005

86,74 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CELLULE OU 1

especificaciones

Principio de obturaciónhermetizante suave
Tipoválvula de asiento
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.1 µm
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Función lógicaVálvulas selectoras (OR)
Tipo de conexiónVálvula de placa con conexión de tubo
Caudal nominal Qn80 l/min
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Peso0.03 kg
Material carcasaPoliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno