AVENTICS™ Válvula de escape rápido 0821002003

Número de pieza:

AVENTICS-0821002003

77,44 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NG6-G1/4

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Anchura nominal NW6 mm
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido entradaG 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
Conexión 3 (escape)G 3/8
Tipo de conexión de aire comprimido 3Rosca interior
Caudal nominal Qn 1 a la 21000 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 32050 l/min
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Peso0.11 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno