AVENTICS™ Válvula antirretorno pilotada, Serie NR02 0821003030

Número de pieza:

AVENTICS-0821003030

356,73 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
C.A.R PILOTE G 1"

especificaciones

AdvertenciaG 3/4 ... G 1
Tipoválvula de asiento
Clase de fijaciónmontaje de conductos
Conexión de aire comprimidoG 1
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2G 1
Tipo de conexión de aire comprimido 2Rosca interior
Conexión de aire comprimido 12G 1/8
Caudal nominal Qn 1 a la 25800 l/min
Caudal nominal Qn 2 a la 14800 l/min
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.12 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.52 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno