AVENTICS™ Válvula antirretorno pilotada, Serie NR02 0821003050

Número de pieza:

AVENTICS-0821003050

76,34 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G1/8

especificaciones

AdvertenciaG 1/8 ... G 1/4
Tipoválvula de asiento
Clase de fijaciónenroscable
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2rosca exterior
Conexión de aire comprimido 12G 1/8
Caudal nominal Qn 1 a la 2300 l/min
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.059 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno