AVENTICS™ Válvula de parada 0821003075

Número de pieza:

AVENTICS-0821003075

134,83 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G1/8

especificaciones

Clase de fijaciónenroscable
Tipoválvula de asiento
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido 1G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2rosca exterior
Orificio 12G 1/8
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Caudal nominal Qn 2 a la 1340 l/min
Peso0.059 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno