AVENTICS™ Válvula de parada 0821003076

Número de pieza:

AVENTICS-0821003076

141,46 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
G1/4

especificaciones

Clase de fijaciónenroscable
Tipoválvula de asiento
FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido 1G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido 2rosca exterior
Orificio 12G 1/4
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Caudal nominal Qn 2 a la 1680 l/min
Peso0.103 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno