AVENTICS™ Válvula estranguladora antirretorno, Serie CC02-AL 0821200118

Número de pieza:

AVENTICS-0821200118

42,49 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CC02-AL-M5-DA04-3-1_2_SLS

especificaciones

Orificio 1Ø 3x0,65
Orificio 2M5
Agujero de estrangulación Ø2 mm
Sentido del estrangulador1 > 2
Caudal nominal Qn 1 a la 285 l/min
Estranguladorestrangulamiento del aire de entrada
FluidoAire comprimido
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Material carcasaAluminio, anodizado
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno
Material tornillo de estrangulaciónLatón